Ştif­turi opri­toare cu bilă cu acţiune simplă - conform NAS / MS17985

EH 4211.

Ştifturile cu bilă conform normelor MS17985 / NAS1333-1343 sunt utilizate pentru fixare rapidă, blocare, reglare, schimbare şi fixare. Deblocabil rapid şi uşor, şi se utilizează pentru conexiuni repetate frecvent.

Ştifturile cu bile (Ştift cu bilă simpla acţiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS şi testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafeţelor:

  • Toate piesele din oţel inoxidabil pasivate conform AMS2700
  • Toate piesele din aluminiu anodizate conform MIL-A-8625

Tratament termic:

  • Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condiţia H900)
  • Ştift: Rc. 40 min. (AMS2759, CondiţiaH900)
  • Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Cautarea dvs. a dat 233 rezultate

Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]
Des­cri­ere stan­dard

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C407 / NAS1334A2C07D
Cod produs.:
4211.B07
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,7 g
  • Descriere standard: MS17985C407 / NAS1334A2C07D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C408 / NAS1334A2C08D
Cod produs.:
4211.B08
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,3 g
  • Descriere standard: MS17985C408 / NAS1334A2C08D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,9 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C409 / NAS1334A2C09D
Cod produs.:
4211.B09
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,9 g
  • Descriere standard: MS17985C409 / NAS1334A2C09D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C410 / NAS1334A2C10D
Cod produs.:
4211.B10
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,5 g
  • Descriere standard: MS17985C410 / NAS1334A2C10D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C411 / NAS1334A2C11D
Cod produs.:
4211.B11
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25,2 g
  • Descriere standard: MS17985C411 / NAS1334A2C11D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C412 / NAS1334A2C12D
Cod produs.:
4211.B12
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25,8 g
  • Descriere standard: MS17985C412 / NAS1334A2C12D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C413 / NAS1334A2C13D
Cod produs.:
4211.B13
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 26,4 g
  • Descriere standard: MS17985C413 / NAS1334A2C13D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C414 / NAS1334A2C14D
Cod produs.:
4211.B14
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27 g
  • Descriere standard: MS17985C414 / NAS1334A2C14D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C415 / NAS1334A2C15D
Cod produs.:
4211.B15
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27,6 g
  • Descriere standard: MS17985C415 / NAS1334A2C15D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C416 / NAS1334A2C16D
Cod produs.:
4211.B16
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 28,2 g
  • Descriere standard: MS17985C416 / NAS1334A2C16D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C417 / NAS1334A2C17D
Cod produs.:
4211.B17
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 28,8 g
  • Descriere standard: MS17985C417 / NAS1334A2C17D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C418 / NAS1334A2C18D
Cod produs.:
4211.B18
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 29,5 g
  • Descriere standard: MS17985C418 / NAS1334A2C18D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C420 / NAS1334A2C20D
Cod produs.:
4211.B20
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 30,7 g
  • Descriere standard: MS17985C420 / NAS1334A2C20D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C421 / NAS1334A2C21D
Cod produs.:
4211.B21
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 31,3 g
  • Descriere standard: MS17985C421 / NAS1334A2C21D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C423 / NAS1334A2C23D
Cod produs.:
4211.B23
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 32,5 g
  • Descriere standard: MS17985C423 / NAS1334A2C23D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C424 / NAS1334A2C24D
Cod produs.:
4211.B24
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 33,1 g
  • Descriere standard: MS17985C424 / NAS1334A2C24D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C425 / NAS1334A2C25D
Cod produs.:
4211.B25
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 33,8 g
  • Descriere standard: MS17985C425 / NAS1334A2C25D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C426 / NAS1334A2C26D
Cod produs.:
4211.B26
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 34,4 g
  • Descriere standard: MS17985C426 / NAS1334A2C26D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C427 / NAS1334A2C27D
Cod produs.:
4211.B27
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 35 g
  • Descriere standard: MS17985C427 / NAS1334A2C27D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C428 / NAS1334A2C28D
Cod produs.:
4211.B28
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 35,6 g
  • Descriere standard: MS17985C428 / NAS1334A2C28D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,9 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C429 / NAS1334A2C29D
Cod produs.:
4211.B29
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 36,2 g
  • Descriere standard: MS17985C429 / NAS1334A2C29D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C430 / NAS1334A2C30D
Cod produs.:
4211.B30
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 36,8 g
  • Descriere standard: MS17985C430 / NAS1334A2C30D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C431 / NAS1334A2C31D
Cod produs.:
4211.B31
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 37,4 g
  • Descriere standard: MS17985C431 / NAS1334A2C31D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17985C432 / NAS1334A2C32D
Cod produs.:
4211.B32
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,815 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,8 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 38,1 g
  • Descriere standard: MS17985C432 / NAS1334A2C32D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Ştift

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Arc

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM-A-313)

Mâner

  • Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 380 (specificaţie ASTM B85/B85)

Inel de ataşare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM A-313/A313M)

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificaţie ASTM A484/484M)

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificaţie AMS5630)

Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Alte diametre / combinaţii de lungimi diferite faţă de gama standard pot fi realizate dupa o scurtă notificare din partea dumneavoastră.

Variantă specială la cerere.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Operaţii

Ştifturile opritoare cu bilă cu acţiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4211. Ştifturi rapide cu mâner tip T – cu acţiune simplă - conform NAS / MS17985
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.