4210.F52 - Ştifturi opritoare cu bilă
cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984

Ştifturile cu bilă conform normelor MS17984 / NAS1333 - 1343 sunt utilizate pentru fixare rapidă, blocare, reglare, schimbare şi fixare. Deblocabil rapid şi uşor, şi se utilizează pentru conexiuni repetate.

Ştifturile cu bile (Ştift cu bilă simpla acţiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS şi testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafeţelor:

  • Toate piesele din oţel inoxidabil pasivate conform AMS2700
  • Toate piesele din aluminiu anodizate conform MIL-A-8625

Tratament termic:

  • Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condiţia H900)
  • Ştift: Rc. 40 min. (AMS2759, CondiţiaH900)
  • Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Acest articol 4210.F52 - Ştifturi opritoare cu bilă cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984 / (Diametrul nominal A: 1/2 inch, Lungime de prindere L +0,02 0: 5,2 inch) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi opri­toare cu bilă cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984 (EH 4210.)

Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]
Lun­gime de prin­dere L - +0,02 0 [inch]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă - min. [lbf]
Des­cri­ere stan­dard
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/2 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
5,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
36,900 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C852 / NAS1338A3C52D
Cod produs.:
4210.F52
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/2 inch
  • A min.: 0,497 inch
  • A max.: 0,4985 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 5,2 inch
  • B ±0,005: 0,594 inch
  • C 0 -0,04: 0,46 inch
  • D max.: 0,56 inch
  • E max.: 0,72 inch
  • F max.: 1,4 inch
  • G max.: 1,19 inch
  • H min.: 0,72 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,505 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 36.900 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 141 g
  • Descriere standard: MS17984C852 / NAS1338A3C52D
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Ştift

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Arc

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM-A-313)

Mâner

  • de la 3/8" - Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 6061-T6 (specificaţie AMS-QQ-A200/8)

Inel de ataşare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM A-313/A313M)

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificaţie ASTM A484/484M)

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificaţie AMS5630)

Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Alte diametre / combinaţii de lungimi diferite faţă de gama standard pot fi realizate dupa o scurtă notificare din partea dumneavoastră.

Variantă specială la cerere.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Operaţii

Ştifturile opritoare cu bilă cu acţiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 4210.F52
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.