Pentru fixare rapidă, blocare, reglare, înlocuire şi fixare în găuri înecate (H11) fără bucşe de poziţionare suplimentare.
Rapid şi uşor de eliberat pentru aplicaţiile care se fac în mod repetat. Utilizare flexibilă deoarece bilele sunt fixate între bolţ şi gaură.
Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oţel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliţi, cu o capacitate de încărcare extremă şi o rezistenţă la abraziune ridicată.
Acest articol 22420.0032 - Ştifturi cu bile pentru fixare cu mâner / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi cu bile pentru fixare cu mâner (EH 22410. /EH 22420.)
1) Forţa de reţinere depinde de materialul pieselor - pentru valori verificaţi "operatii".
2) Rezistenţă la forfecare similară DIN 50141
Element bolţ
Mâner
Buton de apăsare
Arc
Variantă specială la cerere.
Ştifturile cu bile nu trebuie utilizate pentru ridicarea de sarcini.
Sunt suficiente găuri simple H11.
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Introduceţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)
1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
2. Scoateţi ştiftul de ridicare
3. Eliberaţi butonul.
Ştifrurile de blocare pot fi utilizate în găuri înecate. Forţa de reţinere atinsă intr-o gaură H11 depinde de materialul piesei:
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers