Folosite pentru piese cu pereţi subţiri, de Ex. în construcţia de maşini, ansamblări de aparate,construcţii de containere şi în industria aviatică.
Bucşele de poziţionare se folosesc pentru o poziţionare rapidă şi sigură a ştifturilor opritoare cu bilă EH 22340., EH 22350., EH 22370. şi EH 22380. şi a ştifturilor racordabile EH 22400.
Suprafaţa de contact a flanşei asigură o distribuire optimă a forţelor la piesele cu pereţi subţiri.
Toate modelele sunt rezistente la coroziune şi abraziune.
Acest articol 22400.0305 - Bucşe de poziţionare cu flansă, pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă / cu flansă ovală (d1 H11: 5 mm, d2: 8 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de poziţionare cu flansă, pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă (EH 22400.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers