22356.1510 - Ştifturi cu bile pentru filet
autoblocant, cu rulment axial

Ştifturile cu bile pentru filet se utilizează pentru asamblare rapidă, blocare, ajustare, schimbare sau securizare. Rapid şi uşor de utilizat se pretează pentru aplicaţii frecvent repetate.

Prin apăsarea butonului, segmentele se deblochează şi astfel ştiftul poate fi introdus sau scos din gaura filetată. Nu mai este necesară înfiletarea sau desfiletarea şurubului.

Ştifturile cu bile pentru filet se caracterizează prin următoarele avantaje:

  • protecţie la coroziune
  • nu se mai pierde timp pentru înşurubare şi deşurubare
  • autoblocant datorită arcului
  • cu rulment axial

Avantajele rulmentului axial:

  • Dublarea forţei de fixare datorită reducerii frecârii pe suprafaţa de contact.
  • Protecţiapiesei datorită contactului fix pe suprafată.
  • Utilizare uşoară datorită pretesionării ştiftului şi filetului.
  • Este necesară o forţă mult mai mică pentru eliberare.

Acest articol 22356.1510 - Ştifturi cu bile pentru filet autoblocant, cu rulment axial / (d1: M16, l1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi cu bile pen­tru filet autoblocant, cu rulment axial (EH 22356.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) - [Nm]
Forţa de străn­gere ~2) - [kN]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2,2 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
179,4 kN
Cod produs.:
22356.1510
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M16
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 3 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2,2 kN
  • Greutate: 174 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 179,4 kN
Ştifturi cu bile pentru filet

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005

Buton de apăsare

  • Aluminiu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Rulment axial

  • Oţel inoxidabil

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Datorită geometriei filetului, forţa de fixare este mai mare la filetele de mărimi mici.

Asamblare

Ştifturile cu bile pentru filet pot fi montate intr-o gaură filetată.

Montaj:

  1. Apăsaţi butonul şi ţinteţi-l apăsat.
  2. Introduceţi ştiftul în gaura filetată.
  3. Eliberaşi butonul (Butonul trebuie să revină în poziţia iniţială).
  4. Rotiţi ştiftul cu bile pentru filet manual conform ceriţelor.
  5. Asiguraţi-vă că segmentele filetate sunt poziţionate corect în filetul găurii.

Dezasamblare:

  1. Rotiţi ştiftul aprox. un sfert de cerc în sens antiorar.
  2. Apăsaţi butonul şi ţineţi-l apăsat.
  3. Scoateşi ştiftul din gaura filetată.
  4. Eliberaţi butonul. 

Operaţii

Segmentele filetate se deblochează prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22356.1510
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.