22355.6011 - Cablu de blocare
pentru ştifturi cu bile pentru filet

Cablurile se livrează pentru a fi utilizate în combinaţie cu ştifturile pentru filet EH 22355./EH22356 pentru a prevenii pierderea lor.

Acest articol 22355.6011 - Cablu de blocare pentru ştifturi cu bile pentru filet / oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi ochet (l: 150 mm) este o variantă a grupului de articole Ca­bluri de fi­xare pentru ştifturi cu bile pentru filet (EH 22355.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
Aco­pe­rire
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu clips şi ochi
fi­gura:
2
Aco­pe­rire:
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
l [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22355.6011
Documentatie
Cablu de blocare
  • oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi ochet – figura 2, Termoplastic PA 6 înfășurat, negru
  • l: 150 mm
  • Greutate: 9,9 g
Cablu de blocare

Material

Clemă de fixare

  • Termoplastic PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005

Ochi

  • Oţel inoxidabil

Cablu de blocare

  • Oţel inoxidabil

Cablude reţinere acoperirt

  • Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22355.6011
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.