22540.1422 - Ştift filetat
DIN 6332, cu tijă

Şuruburile de fixare sunt elemente de fixare care pot transmite direct forţe prin punctul de contact. Suprafaţa punctului de contact a modelului din oţel este întărită.

Pentru prinderea suprafeţelor sensibile, şuruburile de presiune EH 22560. (DIN 6311 şi versiunea redusă) pot fi ataşate la punctul de împingere. Inelul de prindere al plăcuţei de împingere realizează o conexiune între şurubul de fixare şi plăcuţa de împingere care poate fi eliberată manual.

Aceste şuruburi de fixare cu puncte de împingere sunt caracterizate în special de raza suplimentară „r” pe punctul de împingere (optimizare comparativ cu DIN 6332), ceea ce face asamblarea mult mai uşoară.

Diametrul punctului de împingere al şuruburilor de fixare este mai mic decât diametrul filetului, astfel încât acestea să poată fi înşurubate şi pe partea ştiftului.

Acest articol 22540.1422 - Ştift filetat DIN 6332, cu tijă / cu hexagon interior (IS) (d1: M12, l1: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ştift fi­le­tat DIN 6332, cu tijă (EH 22540.)

Ver­siune
Ma­te­rial
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
22540.1422
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 51 g
Ştift filetat

Material

  • Oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22540.1422
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.