Şuruburile de fixare sunt elemente de fixare care pot transmite direct forţe prin punctul de contact. Suprafaţa punctului de contact a modelului din oţel este întărită.
Pentru prinderea suprafeţelor sensibile, şuruburile de presiune EH 22560. (DIN 6311 şi versiunea redusă) pot fi ataşate la punctul de împingere. Inelul de prindere al plăcuţei de împingere realizează o conexiune între şurubul de fixare şi plăcuţa de împingere care poate fi eliberată manual.
Aceste şuruburi de fixare cu puncte de împingere sunt caracterizate în special de raza suplimentară „r” pe punctul de împingere (optimizare comparativ cu DIN 6332), ceea ce face asamblarea mult mai uşoară.
Diametrul punctului de împingere al şuruburilor de fixare este mai mic decât diametrul filetului, astfel încât acestea să poată fi înşurubate şi pe partea ştiftului.
Acest articol 22540.0362 - Ştift filetat DIN 6332, cu tijă / cu hexagon interior (IS) (d1: M6, l1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ştift filetat DIN 6332, cu tijă (EH 22540.)
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers