22560.0140 - Plăcuţă de presiune
DIN 6311 şi modelul inferior

Se poate combina cu şurub DIN 6332 cu locaş model EH 22540.

Acest articol 22560.0140 - Plăcuţă de presiune DIN 6311 şi modelul inferior / DIN 6311 cu blocator arc, forma S (d1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Plă­cuţe de pre­siune DIN 6311 şi modelul inferior (EH 22560.)

Ver­siune
Ma­te­rial
fi­gura
d1 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri auto­fi­le­tante cu punct de trac­țiune DIN 6332 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
DIN 6311 cu blocator arc, forma S
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
Pen­tru șu­ru­buri auto­fi­le­tante cu punct de trac­țiune DIN 6332 [mm]:
M20
Cod produs.:
22560.0140
Documentatie
Plăcuţă de presiune
  • DIN 6311 cu blocator arc, forma S – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • Pentru șuruburi autofiletante cu punct de tracțiune DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Greutate: 105 g
Plăcuţă de presiune

Material

  • Oţel inoxidabil

Asamblare

Ştiftul trebuie ţinut cu partea deschisă în jos pentru a se potrivi cu blocatorul cu arc. Şurubul se înclină cât de mult posibil în direcţia părţii deschise a inelului şi se împinge înăuntru.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22560.0140
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.