Pentru recepţia fără cablu a semnalului de emiţător.
Antena primeşte semnalul radio de la unitate şi îl transmite printr-o conexiune prin cablu la o intrare în receptor. Aceasta activează ieşirea corespunzătoare (contactul). Pentru fiecare receptor pot fi primite maximum patru canale radio.
Acest articol 22810.9020 - Receptor Radio pentru unitate / receptor radio universal şi antenă radio (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) este o variantă a grupului de articole Receptor Radio pentru unitate (EH 22810.)
Mai multe informaţii la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels