Şaibe cap­tive DIN 6371 cu şurub plat DIN 923

EH 22280.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s -0,2 [mm]
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M6 x 10 mm
Cod produs.:
22280.0006
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Şurub corespunzător: M6 x 10 mm
  • Greutate: 66 g
show article view
Şaibă captivă
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M6 x 10 mm
Cod produs.:
22280.0008
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Şurub corespunzător: M6 x 10 mm
  • Greutate: 81 g
show article view
Şaibă captivă
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M6 x 10 mm
Cod produs.:
22280.0010
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Şurub corespunzător: M6 x 10 mm
  • Greutate: 99 g
show article view
Şaibă captivă
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M8 x 12 mm
Cod produs.:
22280.0012
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Şurub corespunzător: M8 x 12 mm
  • Greutate: 192 g
show article view
Şaibă captivă
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M8 x 12 mm
Cod produs.:
22280.0016
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Şurub corespunzător: M8 x 12 mm
  • Greutate: 229 g
show article view
Şaibă captivă
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M8 x 12 mm
Cod produs.:
22280.0020
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • Şurub corespunzător: M8 x 12 mm
  • Greutate: 265 g
show article view
Şaibă captivă
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M8 x 16 mm
Cod produs.:
22280.0024
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • Şurub corespunzător: M8 x 16 mm
  • Greutate: 430 g
show article view
Şaibă captivă
Mă­ri­mea no­mi­nală d3 [mm]:
30 mm
b [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
97 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
49 mm
l2 [mm]:
39 mm
l3 [mm]:
73 mm
l4 [mm]:
48 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
Şurub co­res­pun­ză­tor [mm]:
M8 x 16 mm
Cod produs.:
22280.0030
CAD
Documentatie
Şaibă captivă
  • Mărimea nominală d3: 30 mm
  • b: 32 mm
  • d1: 97 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 73 mm
  • l4: 48 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • Şurub corespunzător: M8 x 16 mm
  • Greutate: 584 g
show article view
Şaibă captivă

Material

Şurub cu cap înecat

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Şaibă captivă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat

Asamblare

Şaibele C captive pot fi montate folosind bolţul inclus la livrare. Puteţi alege între versiunile spre stânga sau dreapta

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22280. Şaibe captive – DIN 6371 cu şurub plat DIN 923
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.