Role cu bilă plastic

EH 22751.

Role cu bilă se folosesc la sisteme de transport, conveioare, mese de lucru şi împachetare.

De exemplu, astfel se pot muta, roti şi controla uşor piesele.

Mulţumită proprietăţilor tehnice ale materialului plastic, acesta nu necesită întreţinere sau ungere şi este, de asemenea, rezistent la abraziune. Spre deosebire de modelul din oţel, modelul din plastic oferă beneficii suplimentare, cum ar fi izolarea electrică şi caracteristici anti-magnetice datorită proprietăţilor materialului.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Rul­ment cu bile
Ma­te­rial
d1 [mm]
Di­a­me­trul bilei [mm]
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Rul­ment cu bile:
plastic
Ma­te­rial:
Material plastic, alb
d1 [mm]:
24 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
16 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
80 N
Cod produs.:
22751.0015
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Rulment cu bile: plastic
  • d1: 24 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 23,95 mm
  • Transport dinamic figura C: 80 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Role cu bilă
Rul­ment cu bile:
plastic
Ma­te­rial:
Material plastic, alb
d1 [mm]:
36 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
24 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
110 N
Cod produs.:
22751.0022
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Rulment cu bile: plastic
  • d1: 36 mm
  • Diametrul bilei: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 35,95 mm
  • Transport dinamic figura C: 110 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Role cu bilă
Rul­ment cu bile:
Oțel inoxidabil
Ma­te­rial:
Material plastic, alb
d1 [mm]:
24 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
16 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
300 N
Cod produs.:
22751.0115
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Rulment cu bile: Oțel inoxidabil
  • d1: 24 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 23,95 mm
  • Transport dinamic figura C: 300 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Role cu bilă
Rul­ment cu bile:
Oțel inoxidabil
Ma­te­rial:
Material plastic, alb
d1 [mm]:
36 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
24 mm
Trans­port di­na­mic fi­gura C [N]:
500 N
Cod produs.:
22751.0122
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Rulment cu bile: Oțel inoxidabil
  • d1: 36 mm
  • Diametrul bilei: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 35,95 mm
  • Transport dinamic figura C: 500 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -40 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Role cu bilă

Material

Capac

  • Material plastic, alb

Carcasă

  • Material plastic, alb

Bilă

  • Termoplastic POM, alb

Rulment cu bile

  • plastic
  • Oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22751. Role cu bilă – plastic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.