22593.1850 - Picioare de susţinere
protejat împotriva alunecării

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.

La modelul cu capac din cauciuc, suprafeţele sensibile sunt protejate, iar alunecarea este prevenită.

Placa este fixată pe ştiftul filetat şi piuliţa printr-un şurub de fixare din oţel inoxidabil şi este, lipit.

Acest articol 22593.1850 - Picioare de susţinere protejat împotriva alunecării / cu şurub (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Pi­cioare de susţi­nere protejat împotriva alunecării (EH 22593.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22593.1850
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu șurub – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Greutate: 118 g
Picioare de susţinere

Material

Ştift filetat

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Capac din cauciuc

  • Cauciuc, negru

Piuliţă de fixare

  • Oţel inoxidabil A2, ISO 4032

Tampon

  • Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22593.1850
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.