Special pentru piese turnate (duritate mare). A se utiliza ca şi suport, placă de susţinere, poate fi încorporat în elementele de prindere.
Acest articol 22730.0400 - Opritoare oscilante cu bilă din pulbere sinterizată, cu striaţii / cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii (d1: 50 mm, d2: M20) este o variantă a grupului de articole Opritoare oscilante cu bilă din pulbere sinterizată, cu striaţii (EH 22730.)
Bilă
Corp
Bila este protejată împotriva rotirii.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws