Se pot utiliza ca şi opritor, suport sau placă de susţinere şi poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.
Prin resetarea poziţiei paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziţie iniţială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziţie oblică.
Acest articol 22741.0346 - Opritoare oscilante ajustabil, cu autoresetare / cu bilă teşită, suprafaţă striată (d1: M30 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare oscilante ajustabil, cu autoresetare (EH 22741.)
Element arc
Bilă
Corp
Piuliţă
Bila este protejată împotriva rotirii.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.
Variantă specială la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels