Şuruburile indexoare de precizie împreună cu bucşele, sunt o combinaţie perfectă pentru o poziţionare şi o fixare rapidă.
Toleranţele precise, ale indexoarelor şi bucşelor, garantează o repetabilitate ridicată ale acestor două elemente.
Acest articol 22130.0170 - Şuruburi de indexare de precizie cu suport conic / cu blocator (Diametrul nominal: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de indexare de precizie cu suport conic (EH 22130.)
Bolţuri
Bucşă
Corp
Buton sferic
Bucşele trebuie comandate separat.
Pentru a obţine o poziţionare precisă, butonul şi indexorul trebuie lipite după asamblare . Instrucţiuni de asamblare detaliate pot fi descărcate in format PDF din meniul "Documente"
Cand se utilizează varianta cu blocare, butonul este tras şi rotit cu 90°.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels