22130.0060 - Şuruburi de indexare de precizie
cu suport cilindric

Şuruburile indexoare de precizie împreună cu bucşele, sunt o combinaţie perfectă pentru o poziţionare şi o fixare rapidă.

Toleranţele precise, ale indexoarelor şi bucşelor, garantează o repetabilitate ridicată ale acestor două elemente.

Acest articol 22130.0060 - Şuruburi de indexare de precizie cu suport cilindric / cu blocator (d1 -0,005 -0,01: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de in­de­xare de pre­ci­zie cu suport cilindric (EH 22130.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Cod produs.:
22130.0060
Documentatie
Şuruburi de indexare de precizie
  • cu blocator – figura 2
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 36,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 30 N
  • Greutate: 79 g
Şuruburi de indexare de precizie
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Bucşă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică
d1 +0,005: 10  mm
Cod produs.:
22130.0090
CAD
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, cilindrică – figura 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Greutate: 11 g

Material

Bolţuri

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Bucşă

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Corp

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Buton sferic

  • Termoplastic, negru-gri

Note

Bucşele trebuie comandate separat.

Asamblare

Pentru a obţine o poziţionare precisă, butonul şi indexorul trebuie lipite după asamblare . Instrucţiuni de asamblare detaliate pot fi descărcate in format PDF din meniul "Documente"

Operaţii

Cand se utilizează varianta cu blocare, butonul este tras şi rotit cu   90°.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22130.0060
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categorie:
Manual de utilizare
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.