22110.0736 - Opritoare cu indexare mini
varianta standard

În special potrivit pentru înşurubarea în piese cu pereţi subţiri

Varianta pentru cele mai mici spaţii.

Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .

Acest articol 22110.0736 - Opritoare cu indexare mini varianta standard / cu blocator (d1 h9: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare mini varianta standard (EH 22110.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Cod produs.:
22110.0736
Documentatie
Opritoare cu indexare mini
  • cu blocator – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 16 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 23 g
Opritoare cu indexare mini

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Buton nedemontabil

Asamblare

Înşurubaţi mini indexorul. Prin ridicarea butonului, hexagonul va fi eliberat pentru asamblare.

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operaţii

Pentru blocare, se trage butonul, rotit 30° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22110.0736
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.