Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Varianta pentru cele mai mici spaţii.
Acest articol 22110.1325 - Opritoare cu indexare mini cu flanşă de montaj / cu blocator (d1 h9: 6 mm, l2: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare mini cu flanşă de montaj (EH 22110.)
Flansă
Bolţ blocare
Mâner
Buton nedemontabil
Pentru blocare, se trage butonul, rotit 30° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels