Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii
Acest articol 22120.1046 - Opritoare cu indexare cu guler hexagonal, oţel inoxidabil A4 / cu buton din termoplastic (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare cu guler hexagonal, oţel inoxidabil A4 (EH 22120.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Piuliţă de fixare
Buton nedemontabil
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers