22110.0306 - Opritoare cu indexare
cu flanşă de montaj, orizontală

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Acest articol 22110.0306 - Opritoare cu indexare cu flanşă de montaj, orizontală / cu inel, fără blocator (d1 h11: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare cu flanşă de montaj, orizontală (EH 22110.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
cu inel, fără blocator
fi­gura:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22110.0306
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu inel, fără blocator – figura 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 40 g
Opritoare cu indexare

Material

Carcasă

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Inel tracţiune

  • Oţel inoxidabil 1.4310

Note

Buton nedemontabil

Asamblare

Asamblare cu şaibe ISO 7092.

Operaţii

Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22110.0306
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.