Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Maniplare uşoară ex. când se lucrează cu mănuşi de protecţie, la puteri mari de deschidere.
Variantele cu / fara blocare au aceeaşi înalţime.
Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .
Acest articol 22110.0834 - Opritoare cu indexare compacte cu guler hexagonal şi fixare, cu mâner T / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 9 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare compacte cu guler hexagonal şi fixare, cu mâner T (EH 22110.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Buton nedemontabil
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).
Se trage mânerul T, se roteşte cu 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile când ştiftul nu trebuie sa apară în relief ). Mânerul T defineşte univoc poziţia de fixare.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels