Element de bază pentru instralarea în sistemele modulare de fixare, bacuri de prindere, braţe de prindere, sisteme cu gheare.
Pentru transmiterea de momente şi forţe foarte mari, de exemplu, pentru piese turnate si forjate.
Acest articol 22620.0102 - Pastile rotunde/Pătrate cu pulberi sinterizate, striate / rotund (d1 -0,13: 25 mm, h1 -0,13: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Pastile rotunde/Pătrate cu pulberi sinterizate, striate (EH 22620.)
Corp
Întărire cu nervuri
Tipul pătrat este adecvat pentru alinieri, oferind astfel o suprafaţă de sprijin pentru forţele înalte de fixare.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers