22620.0080 - Pastile rotunde/Pătrate
cu pulberi sinterizate, striate

Element de bază pentru instralarea în sistemele modulare de fixare, bacuri de prindere, braţe de prindere, sisteme cu gheare.

Pentru transmiterea de momente şi forţe foarte mari, de exemplu, pentru piese turnate si forjate.

Acest articol 22620.0080 - Pastile rotunde/Pătrate cu pulberi sinterizate, striate / rotund (d1 -0,13: 20 mm, h1 -0,13: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Pas­tile rot­unde/Pă­trate cu pulberi sinterizate, striate (EH 22620.)

Ver­siune
fi­gura
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
rotund
fi­gura:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Cod produs.:
22620.0080
Documentatie
Pastile rotunde/Pătrate
  • rotund – figura 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Greutate: 23 g
Pastile rotunde/Pătrate

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, brunat

Întărire cu nervuri

  • Plăcută din pulbere sinterizată, brazat

Asamblare

Tipul pătrat este adecvat pentru alinieri, oferind astfel o suprafaţă de sprijin pentru forţele înalte de fixare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22620.0080
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.