Bolţ de poziţionare cilindric pentru fixarea pieselor în orificii cu anumite toleranţe poate fi utilizat ca şi opritor sau picior.
Bolţ de poziţionare turtit utilizat pentru a umple diferenţele de toleranţe, între orificii sau pentru a poziţiona un element într-o singura direcţie.
Pentru mărimea 6 avem o siguranţă suplimentară de fixare cu posibilităţi de sus şi jos (poate fi de asemenea utilizat pentru demontare). Celelalte dimensiuni sunt similare cu DIN 6321.
Acest articol 22630.0224 - Bolţuri de poziţionare înşurubabil similar DIN 6321 / ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil (d1 g6: 10 mm, l1: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Bolţuri de poziţionare înşurubabil similar DIN 6321 (EH 22630.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers