22630.0223 - Bolţuri de poziţionare
înşurubabil similar DIN 6321

Bolţ de poziţionare cilindric pentru fixarea pieselor în orificii cu anumite toleranţe poate fi utilizat ca şi opritor sau picior.

Bolţ de poziţionare turtit utilizat pentru a umple diferenţele de toleranţe, între orificii sau pentru a poziţiona un element într-o singura direcţie.

Pentru mărimea 6 avem o siguranţă suplimentară de fixare cu posibilităţi de sus şi jos (poate fi de asemenea utilizat pentru demontare). Celelalte dimensiuni sunt similare cu DIN 6321.

Acest articol 22630.0223 - Bolţuri de poziţionare înşurubabil similar DIN 6321 / ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil (d1 g6: 8 mm, l1: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Bo­lţuri de po­zi­ţio­nare înşurubabil similar DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­siune
fi­gura
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
ştift de poziţionare cilindric, înşurubabil
fi­gura:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22630.0223
Documentatie
Bolţuri de poziţionare
  • știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Greutate: 6,4 g
Bolţuri de poziţionare

Material

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22630.0223
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.