22630.0680 - Bolţuri de poziţionare
cu bilă la capăt

Bolţul cu bilă la capăt facilitează introducerea pieselor de lucru şi evitarea înclinării fixării.

Acest articol 22630.0680 - Bolţuri de poziţionare cu bilă la capăt / cu bilă la capăt, teşită, (d1 g6: 20 mm, d2 n6: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Bo­lţuri de po­zi­ţio­nare cu bilă la capăt (EH 22630.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bilă la capăt, teşită,
fi­gura:
4
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
22630.0680
Documentatie
Bolţuri de poziţionare
  • cu bilă la capăt, teșită, – figura 4, Oțel inoxidabil
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
  • Greutate: 88 g
Bolţuri de poziţionare

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4305, şlefuit, suprafată călită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22630.0680
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.