Bolţ de poziţionare cilindric pentru fixarea pieselor de lucru în orificii cu anumite toleranţă şi de asemenea poate fi utilizat ca şi opritor sau picior.
Bolţ de poziţionare turtit utilizat pentru a umple diferenţele de toleranţe, între orificii sau pentru a poziţiona un element într-o singură direcţie.
Suprafaţa de contact a ştiftului nu are centru (figura 1)
Acest articol 22630.0028 - Bolţuri de poziţionare DIN 6321 / ştift de poziţionare, cilindric, DIN 6321, forma B (d1 g6: 16 mm, l1: 13 mm) este o variantă a grupului de articole Bolţuri de poziţionare DIN 6321 (EH 22630.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels