22260.0251 - Manete de fixare

Manetele de fixare au o suprafaţă conică în mişcare şi permit o strângere şi o eliberare rapidă şi sigură, cu un domeniu de reglare relativ mare şi o forţă de tensionare ridicată. Datorită unui mic unghi de înclinare al suprafeţei conice, clema de prindere este auto-blocantă.

Acest articol 22260.0251 - Manete de fixare / cu mâner ajustabil, înclinaţie opusă fată de suprafaţa de reazăm () este o variantă a grupului de articole Ma­nete de fi­xare (EH 22260.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
Mo­ment străn­gere - max. [Nm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu mâner ajustabil, înclinaţie opusă fată de suprafaţa de reazăm
fi­gura:
1
Mo­ment străn­gere max. [Nm]:
40 Nm
Cod produs.:
22260.0251
Documentatie
Manete de fixare
  • cu mâner ajustabil, înclinație opusă fată de suprafața de reazăm – figura 1, Oțel inoxidabil
  • Moment străngere max.: 40 Nm
  • Greutate: 304 g
Manete de fixare

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4021, tratat termic, nichelat

Măner

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Maner sferic

  • Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Note

Varianta cu filet stânga disponibilă la cerere.

Asamblare

Strângeţi şurubul M 10 (SW 6). Asiguraţi o forţa de strângere de max. 40 Nm.

Operaţii

Bolţul de înşurubare şi şaiba sunt ajustabile, Odată înşurubat, poate să fie uşor răsucit în poziţia dorită. Pentru produsele 22260.0250 / .0251 şi 22260.0450 / .0451, dantura serveşte la regalrea pârghiei de prindere în poziţia dorită.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22260.0251
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.