Bride cu arc DIN 6310 bride cu arc

EH 22200.

Bridele cu arc, fabricate conform DIN 6310, de exemplu, pot fi utilizate ca elemente de blocare .

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

l1 [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Cod produs.:
22200.0045
CAD
Documentatie
Blocatoare cu arc
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Forta compresie arc R: ~ 3 N/mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Blocatoare cu arc
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22200.0060
CAD
Documentatie
Blocatoare cu arc
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Forta compresie arc R: ~ 4 N/mm
  • Greutate: 35 g
show article view
Blocatoare cu arc
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
22200.0080
CAD
Documentatie
Blocatoare cu arc
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Forta compresie arc R: ~ 4,8 N/mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Blocatoare cu arc

Material

  • Oţel tratat termic, brunat. Călit la linia _ _ _ ilustrată.
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22200. Bride cu arc – DIN 6310 bride cu arc
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.