Blo­ca­toare de uşi

EH 22260.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
blocare prin rotire spre dreapta
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22260.0008
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre dreapta
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Blocatoare de uşi
Ver­siune:
blocare prin rotire spre dreapta
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22260.0010
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre dreapta
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Blocatoare de uşi
Ver­siune:
blocare prin rotire spre dreapta
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22260.0012
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre dreapta
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Greutate: 103 g
show article view
Blocatoare de uşi
Ver­siune:
blocare prin rotire spre dreapta
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
22260.0016
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre dreapta
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Greutate: 174 g
show article view
Blocatoare de uşi
Ver­siune:
blocare prin rotire spre stânga
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22260.0108
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre stânga
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Greutate: 34 g
show article view
Blocatoare de uşi
Ver­siune:
blocare prin rotire spre stânga
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22260.0110
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre stânga
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Blocatoare de uşi
Ver­siune:
blocare prin rotire spre stânga
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22260.0112
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre stânga
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Greutate: 103 g
show article view
Blocatoare de uşi
Ver­siune:
blocare prin rotire spre stânga
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
22260.0116
CAD
Documentatie
Blocatoare de uşi
  • blocare prin rotire spre stânga
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Greutate: 175 g
show article view
Blocatoare de uşi

Material

  • Oţel sinterizat

Asamblare

Nu se recomandă prinderea prin sudură. Fixarea se face cu ştifturi.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22260. Blocatoare de uşi
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.