22720.6270 - Şuruburi de presiune cu bilă
fără cap, cu filet fin

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Filetul fin asigură o reglare precisă.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Acest articol 22720.6270 - Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, cu filet fin / bilă teşită, suprafaţă plană (d1: M8 x 1 mm, l2: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu filet fin (EH 22720.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.6270
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,5 g
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22720.6270
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.