22720.5232 - Şuruburi de presiune cu bilă
fără cap, cu filet fin

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Filetul fin asigură o reglare precisă.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Acest articol 22720.5232 - Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, cu filet fin / bilă teşită, suprafaţă plană (d1: M4 x 0,35 mm, l2: 9,6 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu filet fin (EH 22720.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.5232
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22720.5232
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.