22880.0156 - Poansoane
pentru Expander® cepuri de etanşare

Expander® Cepurile de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a canalelor în tehnologia fluidelor, de ex. a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsare în canal cu ajutorul poansonului indicat.

Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.

Acest articol 22880.0156 - Poansoane pentru Expander® cepuri de etanşare / (d1: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Poansoane pentru Expander® cepuri de etanşare (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
6 mm
l4 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22880.0156
Documentatie
Poansoane
  • d1: 6 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 5,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 15 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Greutate: 53 g
Poansoane

Material

  • Oţel pentru scule, tratat termic
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22880.0156
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.