Se­turi pen­tru prin­deri de sus varianta înaltă

EH 1703.

  • Elementele pentru prindere de sus sunt potrivite pentru prinderi pe suprafeţe neprelucrate sau semi prelucrate şi poziţionare în ghidaje sau în bacurile cilindrice livrate
  • În acest fel, piesa de lucru poate fi fixată aproape exact paralel în ghidaj pentru prelucrare
  • Contactul direct cu şurubul de fixare reduce în mare măsura vibraţiile din piesa de lucru

Se livrează în trusa care conţine următoarele:

  • 4 x adaptor de fixare, înalt (ref. nr. 1703.310)
  • 4 x şurub, înalt M 10 x 45 mm (ref. nr. 1703.330)
  • 4 x element de fixare, 4 puncte (ref. nr. 1703.340)
  • 4 x element de fixare Microgriper (ref. nr. 1703.350)
  • 4 x şurub de fixare 48 mm (ref. nr. 1703.440)
  • 4 x şurub de fixare 34 mm (ref. nr. 1703.420)

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Lă­țime bac [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Lă­țime bac [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
h3 [mm]:
34 mm/48 mm
Cod produs.:
1703.200
Documentatie
Seturi pentru prinderi de sus
  • Lățime bac: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 34 mm/48 mm
  • Greutate: 148 g
show article view
Seturi pentru prinderi de sus

Material

  • La cerere
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1703. Seturi pentru prinderi de sus – varianta înaltă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de utilizare Menghină multiplă MS 125 - Set
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Prindere de sus
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.