Ele­mente de fi­xare microgriper

EH 1703.

  • Elemente de fixare pentru diverse forme, materiale sau suprafeţe speciale
  • Schimbare rapidă
  • Adâncimea minimă de prindere 8 mm

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Cod produs.:
1703.350
CAD
Documentatie
Elemente de fixare
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
Elemente de fixare

Material

  • Oţel, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1703. Elemente de fixare – microgriper
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Prindere de sus
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.