Adap­toare de fi­xare varianta înaltă

EH 1703.

  • Adaptoare de fixare înalte pentru bacuri suport
  • Pentru montaj adaptor de fixare în 4 puncte (ref. nr. 1703.340), Microgriper (ref. nr. 1703.350), acoperit (ref. nr. 1703.360) şi rotund (ref. nr. 1703.380).
  • Vă rugăm să comandaţi separat şuruburile de fixare

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Cod produs.:
1703.310
CAD
Documentatie
Adaptoare de fixare
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Greutate: 201 g
show article view
Adaptoare de fixare

Material

Corp

  • Oţel, călit

Şurub

  • Oţel, calit
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Şuruburi de fixare
Şuruburi de fixare
Cod produs.:
1703.330
Şuruburi de fixare
  • Şuruburi de fixare
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Greutate: 35 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1703. Adaptoare de fixare – varianta înaltă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Prindere de sus
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.