Sistemul de fixare este unul clasic pentru fixarea convenţională şi fixarea prin apucare. Este potrivit pentru toate frezările obişnuite. Fixarea pieselor brute, tăierea cu flacără sau cu fierăstrăul prin introducerea de inserţii întărite, inserţii interschimbabile în funcţie de piese
Menghina MS 125eco este proiectată pentru prelucrarea rapidă a pieselor brute / semifinite, precum şi a produselor finite. Este la fel de convenabil pentru fixarea în prima prindere, precum şi pentru strângerea convenţională în cea de-a doua prindere, fără refacere.
Pachetul conţine:
Toate componentele standard de la "fixare convenţională" şi "fixare prin apucare", precum şi accesorii pentru menghina multiplă MS 125 sunt pe deplin compatibile cu MS 125eco. Pentru prelucrarea pe orizontală pot fi folosite elementele de bază Halder (echere / cuburi).
Acest articol 1700.020 - Menghine multiple MS 125eco / () este o variantă a grupului de articole Menghine multiple MS 125eco (EH 1700.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels