1702.720 - Ştifturi de poziţionare
pentru bacuri rotunde

  • Element de montaj bac rotund (Ref. Nr. 1720.710)

Acest articol 1702.720 - Ştifturi de poziţionare pentru bacuri rotunde / () este o variantă a grupului de articole Ştif­turi de po­zi­ţio­nare pentru bacuri rotunde (EH 1702.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
39 mm
h2 [mm]:
7 mm
Cod produs.:
1702.720
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • b: 40 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 7 mm
  • Greutate: 320 g
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1702.720
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare strânsă
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.