Set uni­ver­sal de prin­dere

EH 1702.

  • Pentru prinderea pieselor brute complexe
  • Prin folosirea individuală a componentelor setului universal de prindere, atât înălţimea de prindere cât şi înălţimea de sprijin a pieselor, poate fi variată

Se livrează în trusă care conţine următoarele:

  • 4 x bacuri rotunde (ref. nr. 1702.710)
  • 4 x elemente de montaj bacuri rotunde (ref. nr. 1702.720)
  • 4 x suporţi (ref. nr. 1702.730)
  • 8 x distanţiere
  • Bolţuri de contact
  • Şuruburi de montaj M 10, diferite lungimi
  • Şuruburi de montaj M 6, diferite lungimi
  • Cheie

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

h1 min. [mm]
h2 max. [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
h1 min. [mm]:
18 mm
h2 max. [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1702.600
CAD
Documentatie
Set universal de prindere
  • h1 min.: 18 mm
  • h2 max.: 40 mm
  • Greutate: 148 g
show article view
Set universal de prindere

Material

  • La cerere
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1702. Set universal de prindere
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de utilizare Menghină multiplă MS 125 - Set
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare strânsă
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.