Ba­curi în trepte

EH 1701.

  • Partea de sus şi laterală, cu filet pentru montaj bacuri paralele
  • Suprafeţele de prindere şlefuite
  • Filete adiţionale pentru montajul  bacurilor paralele şi a bacurilor interschimbabile (Ref. Nr. 1701.250-1701.280) pe ambele părţi
  • Găuri pentru montaj clic (Ref. Nr. 1701.190 -1701.200) pe partea de sus a bacului

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Lă­țime bac [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bac, fix
fi­gura:
1
Lă­țime bac [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
1701.100
CAD
Documentatie
Bacuri în trepte
  • bac, fix – figura 1
  • Lățime bac: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Greutate: 3000 g
show article view
Bacuri în trepte
Ver­siune:
bac, mobil
fi­gura:
2
Lă­țime bac [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
1701.110
CAD
Documentatie
Bacuri în trepte
  • bac, mobil – figura 2
  • Lățime bac: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Greutate: 2000 g
show article view
Bacuri în trepte

Material

  • Oţel, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1701. Bacuri în trepte
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare convenţională
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.