Opri­toare piesă rotativ

EH 1705.

  • Poate fi montat în poziţiile prevazute pe ambele parţi ale menghinei
  • Filet de fixare M 8
  • Poziţia axei a 3-a a piesei poate fi presetată si fixată
  • Opritorul poate fi îndepărtat de pe piesa odată fixată, pentru a permite accesul total al sculei pe piesă.  (repetabilitate de ± 0.01).

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

b min. [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 max. [mm]
l4 max. [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b min. [mm]:
33 mm
b max. [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 max. [mm]:
63,5 mm
l4 max. [mm]:
113,5 mm
Cod produs.:
1705.100
Documentatie
Opritoare piesă
  • b min.: 33 mm
  • b max.: 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 min.: 12 mm
  • l3 max.: 63,5 mm
  • l4 min.: 53,5 mm
  • l4 max.: 113,5 mm
  • Greutate: 1382 g
show article view
Opritoare piesă

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1705. Opritoare piesă – rotativ
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.