La acest tip, ştiftul este mobil şi fixat cu ajutorul arcului.
Acest articol 24500.0018 - Şuruburi de strângere DIN 6306 cu ştift mobil / fără placă de presiune, forma D (d1: M16, l1: 90 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de strângere DIN 6306 cu ştift mobil (EH 24500.)
Opritor pentru placa de reazem DIN 6311 forma S, EH 22560.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers