24490.0013 - Şuruburi de strângere
DIN 6304 cu ştift fix

La acest tip, ştiftul este presat.

Acest articol 24490.0013 - Şuruburi de strângere DIN 6304 cu ştift fix / fără placă de presiune, forma E (d1: M12, l1: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de strân­gere DIN 6304 cu ştift fix (EH 24490.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără placă de presiune, forma E – figura 1
fi­gura:
fără placă de presiune, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Cod produs.:
24490.0013
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • fără placă de presiune, forma E – figura 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Greutate: 148 g
Şuruburi de strângere

Material

  • Oţel automat, brunat, tija de presiune călită.

Referinţe

Opritor pentru placa de reazem DIN 6311 forma S, EH 22560.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24490.0013
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.