Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 56 rezultate
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 510 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 23 mm x M8
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 510 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 23 mm x M8
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 572 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 26 mm x M10
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 675 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 26 mm x M10
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 6 mm
Greutate: 995 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 26 mm x M10
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 20,8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 6 mm
Greutate: 995 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 26 mm x M10
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 22,8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 6 mm
Greutate: 1625 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 28 mm x M10
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 24,8 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Versiune:
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
Mai multe detalii
cu canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 8 mm
Greutate: 1625 g
Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 28 mm x M10
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 29,3 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
show article view
Material
Element ax
Oţel, zincat prin galvanizare
Roată de manevră
Aluminiu turnat in cochilie
Mâner cilindric EH 24530
Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005
Asamblare
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Fişă cu date EH 24600. Roţi de manevră tip disc – metal uşor
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.