Roţi de ma­ne­vră tip disc metal uşor

EH 24600.

Canale de fixare pe partea din spate.

Butuc prelucrat; carcasă turnată şi finisată  pe toate părţile; suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare. Suprafeţele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roţi de manevră sunt finisate în aşa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor. 

Cautarea dvs. a dat 56 rezultate

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24600.0000
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Greutate: 121 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24600.0001
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Greutate: 139 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24600.0005
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Greutate: 203 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24600.0006
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Greutate: 205 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24600.0010
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Greutate: 307 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24600.0011
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Greutate: 298 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24600.0015
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Greutate: 430 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24600.0016
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Greutate: 417 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24600.0020
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Greutate: 540 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24600.0021
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Greutate: 533 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24600.0030
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Greutate: 849 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24600.0031
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Greutate: 866 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
24600.0040
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Greutate: 1495 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
fără canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Cod produs.:
24600.0041
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, fără mâner cilindric
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Greutate: 1441 g
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24600.0100
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 3 mm
  • Greutate: 139 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24600.0101
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
  • Greutate: 128 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24600.0105
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 3 mm
  • Greutate: 201 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24600.0106
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
  • Greutate: 194 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24600.0110
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
  • Greutate: 291 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24600.0111
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Greutate: 288 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24600.0115
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Greutate: 413 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24600.0116
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Greutate: 397 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24600.0120
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Greutate: 529 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc
Ver­siune:
cu canal, fără mâner cilindric
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24600.0121
CAD
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • cu canal, fără mâner cilindric
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Greutate: 528 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
show article view
Roţi de manevră tip disc

Material

Element ax

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

  • Aluminiu turnat in cochilie

Mâner cilindric EH 24530

  • Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24600. Roţi de manevră tip disc – metal uşor
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.