24600.0241 - Roţi de manevră tip disc
metal uşor

Canale de fixare pe partea din spate.

Butuc prelucrat; carcasă turnată şi finisată  pe toate părţile; suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare. Suprafeţele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roţi de manevră sunt finisate în aşa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor. 

Acest articol 24600.0241 - Roţi de manevră tip disc metal uşor / fără canal, cu mâner cilindric EH 24530. (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de ma­ne­vră tip disc metal uşor (EH 24600.)

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără canal, cu mâner cilindric EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Cod produs.:
24600.0241
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără canal, cu mâner cilindric EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Greutate: 1625 g
  • Mâner cilindric corespunzător EH 24530.: 28 mm x M10
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Roţi de manevră tip disc

Material

Element ax

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Roată de manevră

  • Aluminiu turnat in cochilie

Mâner cilindric EH 24530

  • Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24600.0241
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.