Canale de fixare pe partea din spate.
Butuc prelucrat; carcasă turnată şi finisată pe toate părţile; suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare. Suprafeţele neprelucrate sunt sablate; datorită luciului oglindă al jantelor aceste roţi de manevră sunt finisate în aşa fel încât nu necesită nici o lăcuire ulterioară în majoritatea cazurilor.
Acest articol 24600.0221 - Roţi de manevră tip disc metal uşor / fără canal, cu mâner cilindric EH 24530. (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de manevră tip disc metal uşor (EH 24600.)
Element ax
Roată de manevră
Mâner cilindric EH 24530
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels