Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.
Acest articol 24580.0546 - Roţi de manevră DIN 950 fontă gri / cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de manevră DIN 950 fontă gri (EH 24580.)
Roată de manevră
Mâner pentru maşini conform DIN 39 EH 24450.
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels