24580.0116 - Roţi de manevră
DIN 950 fontă gri

Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.

Acest articol 24580.0116 - Roţi de manevră DIN 950 fontă gri / cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de ma­ne­vră DIN 950 fontă gri (EH 24580.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
fi­gura:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Cod produs.:
24580.0116
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Număr gaură spiţe z: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
  • Greutate: 940 g
Roţi de manevră

Material

Roată de manevră

  • Fontă gri GG

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24580.0116
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.